(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำให้สามารถต๊าปอลูมิเนียมอัลลอยหล่อและเหล็กหล่อได้แบบความเร็วสูง เนื่องจากใช้รูน้ำมันที่ช่วยระบายเศษ
ภาพ ผลิตภัณฑ์
บอกขนาดจากแบบ
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ1 | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48040149 | M5 x 0.8 | 6HX | 70 | 25 | 6 | 4.9 | 3 |
48040155 | M6 x 1.0 | 6HX | 80 | 30 | 8 | 4.9 | 3 |
48040161 | M8 x 1.25 | 6HX | 90 | 35 | 8 | 6.2 | 4 |
48040169 | M10 x 1.5 | 6HX | 100 | 39 | 10 | 8 | 4 |
รหัสสินค้า |
---|
48040149 |
48040155 |
48040161 |
48040169 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (mm) | Z (mm) | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,193.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 25 | 3 | M5 x 0.8 | 6 | 4.9 | ||
฿ 1,200.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 30 | 3 | M6 x 1.0 | 6 | 4.9 | ||
฿ 1,306.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 35 | 4 | M8 x 1.25 | 8 | 6.2 | ||
฿ 1,367.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 39 | 4 | M10 x 1.5 | 10 | 8 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว V |
---|---|---|---|---|---|
ขีด จำกัด การแตะ | 6HX | ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | C/2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง