(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับโลหะผสม อะลูมิเนียม การหล่อ และ เหล็กหล่อ ในขณะที่ใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์ควบคุม ฟีดซิงโครไนซ์เนื่องจาก มุม คราด 0 องศา
บอกขนาดจากแบบ
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48039170 | M10 x 1.25 | 6HX | 100 | 18 | 7 | 5.5 | 4 |
48039180 | M12 x 1.25 | 6HX | 100 | 21 | 9 | 7 | 4 |
48039181 | M12 x 1.5 | 6HX | 100 | 21 | 9 | 7 | 4 |
48039192 | M14 x 1.5 | 6HX | 100 | 24 | 11 | 9 | 4 |
48039203 | M16 x 1.5 | 6HX | 100 | 24 | 12 | 9 | 4 |
48039216 | M18 x 1.5 | 6HX | 110 | 30 | 14 | 11 | 4 |
48039250 | M24 x 1.5 | 6HX | 140 | 24 | 18 | 14.5 | 5 |
รหัสสินค้า |
---|
48039170 |
48039180 |
48039181 |
48039192 |
48039203 |
48039216 |
48039250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | Z (mm) | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) | ความยาวเกลียว (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 959.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 4 | M10 x 1.25 | 7 | 5.5 | 18 | ||
฿ 1,260.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 4 | M12 x 1.5 | 9 | 7 | 21 | ||
฿ 1,486.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 4 | M12 x 1.25 | 9 | 7 | 21 | ||
฿ 1,615.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 4 | M14 x 1.5 | 11 | 9 | 24 | ||
฿ 1,887.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 4 | M16 x 1.5 | 12 | 9 | 24 | ||
฿ 2,877.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 4 | M18 x 1.5 | 14 | 11 | 30 | ||
฿ 4,437.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | 5 | M24 x 1.5 | 18 | 14.5 | 24 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว V |
---|---|---|---|---|---|
ขีด จำกัด การแตะ | 6HX | ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | C/2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง