(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับโลหะผสม อะลูมิเนียม การหล่อ และ เหล็กหล่อ ในขณะที่ใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์ควบคุม ฟีดซิงโครไนซ์เนื่องจาก มุม คราด 0 องศา
ภาพสินค้าของ V-DC-MT, เมตริก DIN 376.
เหมาะสำหรับโลหะผสม อะลูมิเนียม การหล่อ และ เหล็กหล่อ ในขณะที่ใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์ควบคุม ฟีดซิงโครไนซ์เนื่องจาก มุม คราด 0 องศา
บอกขนาดจากแบบ
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48039179 | M12 x 1.75 | 6HX | 110 | 21 | 9 | 7 | 4 |
48039191 | M14 x 2 | 6HX | 110 | 24 | 11 | 9 | 4 |
48039202 | M16 x 2 | 6HX | 110 | 24 | 12 | 9 | 4 |
48039214 | M18 x 2.5 | 6HX | 125 | 30 | 14 | 11 | 4 |
48039228 | M20 x 2.5 | 6HX | 140 | 30 | 16 | 12 | 4 |
48039238 | M22 x 2.5 | 6HX | 140 | 30 | 18 | 14.5 | 5 |
48039247 | M24 x 3 | 6HX | 160 | 36 | 18 | 14.5 | 5 |
รหัสสินค้า |
---|
48039179 |
48039191 |
48039202 |
48039214 |
48039228 |
48039238 |
48039247 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | Z (mm) | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) | ความยาวเกลียว (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,312.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 4 | M12 x 1.75 | 9 | 7 | 21 | ||
฿ 1,367.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 4 | M14 x 2 | 11 | 9 | 24 | ||
฿ 1,625.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 4 | M16 x 2 | 12 | 9 | 24 | ||
฿ 2,877.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 4 | M18 x 2.5 | 14 | 11 | 30 | ||
฿ 3,302.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | 4 | M20 x 2.5 | 16 | 12 | 30 | ||
฿ 3,604.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | 5 | M22 x 2.5 | 18 | 14.5 | 30 | ||
฿ 4,437.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | 5 | M24 x 3 | 18 | 14.5 | 36 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว V |
---|---|---|---|---|---|
ขีด จำกัด การแตะ | 6HX | ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | C/2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง