1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับส่วนประกอบเหล็กกล้าในยานยนต์ VPO-MT, เมตริก DIN 371

ดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับส่วนประกอบเหล็กกล้าในยานยนต์ VPO-MT, เมตริก DIN 371
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,338.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นเพลาข้อเหวี่ยง ฟันรูปร่างพิเศษที่ทำให้เศษตัดแตกเป็นชิ้นเล็กๆ และรูน้ำมันช่วยให้ต๊าปความเร็วสูงได้

ขนาดของดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับส่วนประกอบเหล็กกล้าในยานยนต์ VPO-MT, เมตริก DIN 371

ดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับส่วนประกอบเหล็กกล้าในยานยนต์ VPO-MT, เมตริก DIN 371

บอกขนาดจากแบบ

หมายเลข EDPหมายเลขเกลียวลิมิตต๊าปℓcLℓ1daZ
T1102171M6 x 16HX2.5P803064.93
T1102176M8 x 1.256HX2.5P903586.24
รหัสสินค้า
T1102171
T1102176
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(mm)
Z
(mm)
ขนาด เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(mm)
ความกว้าง แบบเหลี่ยม
(mm)

฿ 1,338.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 80303M6x164.9

฿ 1,498.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 90354M8x186.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว V ขีด จำกัด การแตะ 6HX
ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) C/5, C/2.5 ชนิด 2 ℓc(mm) 2.5P