1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าป HSS DIN S-XPF ซีรีส์ S-XPF, เมตริก DIN 2174

ดอกต๊าป HSS DIN S-XPF ซีรีส์ S-XPF, เมตริก DIN 2174
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,129.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อายุการใช้งานยาวนานในเหล็กโลหะผสมคาร์บอนและเหล็กอัลลอย เนื่องจากความต้านทานการสึกหรอสูงและความแข็งแกร่งของพื้นผิวโคบอลต์ HSS

ดอกต๊าป HSS DIN S-XPF ซีรีส์ S-XPF, เมตริก DIN 2174

ดอกต๊าป HSS DIN S-XPF ซีรีส์ S-XPF, เมตริก DIN 2174

ภาพสินค้าของ S-XPF, เมตริก DIN 2174

อายุการใช้งานยาวนานในเหล็กโลหะผสมคาร์บอนและเหล็กอัลลอย เนื่องจาก
ความทนทานในการต้านทานความสึกหรอ และมีความแข็งแกร่งของผิวโคบอลต์ HSS

ขนาด

รุ่น 1

ดอกต๊าป HSS DIN S-XPF ซีรีส์ S-XPF, เมตริก DIN 2174

Drawing ระบุขนาด ก่อนหน้านี้เป็น DIN 371 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปค

หมายเลข EDPขนาดเกลียวลิมิตต๊าปLℓ1daZ
48030155M6 x 16HX803064.95
48030161M8 x 1.256HX903586.25
48030169M10 x 1.56HX100391088

ชนิดที่ 2

ดอกต๊าป HSS DIN S-XPF ซีรีส์ S-XPF, เมตริก DIN 2174

Drawing ระบุขนาด ก่อนหน้านี้เป็น DIN 371 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปค

หมายเลข EDPขนาดเกลียวลิมิตต๊าปLdaZ
48030179M12 x 1.756HX110179478
48030191M14 x 26HX110201198
48030202M16 x 26HX110201298

ชนิดที่ 3

ดอกต๊าป HSS DIN S-XPF ซีรีส์ S-XPF, เมตริก DIN 2174

Drawing ระบุขนาด ก่อนหน้านี้เป็น DIN 374 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปค

หมายเลข EDPขนาดเกลียวลิมิตต๊าปLdaZ
48030162M8 x 16HX901064.95
48030171M10 x 16HX901275.58
48030170M10 x 1.256HX1001275.58
48030182M12 x 16HX10015978
48030181M12 x 1.256HX10015978
48030180M12 x 1.56HX10015978
48030192M14 x 1.56HX100151198
48030203M16 x 1.56HX100151298
48030216M18 x 1.56HX1101514118
48030230M20 x 1.56HX1251516128
รหัสสินค้า
48030155
48030161
48030162
48030169
48030170
48030171
48030179
48030180
48030181
48030182
48030191
48030192
48030202
48030203
48030216
48030230
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(mm)
Z
(mm)
ขนาด เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(mm)
ความกว้าง แบบเหลี่ยม
(mm)
ความยาวเกลียว
(mm)

฿ 1,129.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 80305M6 x 164.9-

฿ 1,505.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 90355M8 x 1.2586.2-

฿ 1,627.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 90-5M8 x 164.910

฿ 1,948.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 100398M10 x 1.5108-

฿ 1,948.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 100-8M10 x 1.2575.512

฿ 1,948.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 90-8M10 x 175.512

฿ 2,095.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 110-8M12 x 1.7594717

฿ 2,095.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 100-8M12 x 1.59715

฿ 2,095.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 100-8M12 x 1.259715

฿ 2,095.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 100-8M12 x 19715

฿ 2,799.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 110-8M14 x 211920

฿ 2,799.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 100-8M14 x 1.511915

฿ 3,093.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 110-8M16 x 212920

฿ 4,548.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 100-8M16 x 1.512915

฿ 5,601.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 110-8M18 x 1.5141115

฿ 5,889.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 125-8M20 x 1.5161215

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว V
ขีด จำกัด การแตะ 6HX ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) C/2.5