(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถต๊าปเหล็กกล้าหลอมและ FCD ในอุตสาหกรรมยานยนต์
ภาพสินค้าของ V-AW-SFT, เมตริก DIN 371 สามารถต๊าปเหล็กกล้าหลอมและ FCD ในอุตสาหกรรมยานยนต์
บอกขนาดจากแบบ
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ1 | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1503379 | M5 x 0.8 | 6H | 70 | 30 | 8 | 4.9 | 3 |
T1503380 | M6 x 1 | 6H | 80 | 40 | 6 | 4.9 | 3 |
T1503381 | M8 x 1.25 | 6H | 90 | 36 | 8 | 6.2 | 3 |
T1503382 | M10 x 1.5 | 6H | 100 | 44 | 10 | 8 | 3 |
รหัสสินค้า |
---|
T1503379 |
T1503380 |
T1503381 |
T1503382 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (mm) | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 667.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 30 | M5x0.8 | 6 | 4.9 | ||
฿ 673.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 40 | M6x1 | 6 | 4.9 | ||
฿ 757.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 36 | M8x1.25 | 8 | 6.2 | ||
฿ 979.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 44 | M10x1.5 | 10 | 8 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว V |
---|---|---|---|---|---|
Z(mm) | 3 | ขีด จำกัด การแตะ | 6H | ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | C/2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง