(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถต๊าปสแตนเลสกับน้ำมันหล่อเย็นชนิดละลายน้ำได้ นอกจากนี้ยังเหมาะสมกับการต๊าปอลูมิเนียมอัลลอยและเหล็กกล้าอ่อน
ภาพสินค้าของซีรีส์ CC-HL-SFT, DIN 2184-1
Drawing ระบุขนาด ก่อนหน้านี้เป็น DIN 2182 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปค
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | L1 | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48033467 | 10-32 UN (J) F | 3B | 80 | 25.4 | 7 | 5.5 | 3 |
48033472 | 1/4-27 UN (J) F | 3B | 90 | 11 | 8 | 6.2 | 3 |
48033476 | 5/16-24 UN (J) F | 3B | 90 | 12 | 9 | 7 | 3 |
48033481 | 3/8-24 UN (J) F | 3B | 100 | 14 | 11 | 9 | 3 |
รหัสสินค้า |
---|
48033467 |
48033472 |
48033476 |
48033481 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (mm) | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,152.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 25.4 | 10-32 UN(J)F | 7 | 5.5 | ||
฿ 1,254.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 11 | 1/4-28 UN(J)F | 8 | 6.2 | ||
฿ 1,282.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 12 | 5/16-24 UN(J)F | 9 | 7 | ||
฿ 2,034.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 14 | 3/8-24 UN(J)F | 11 | 9 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว CrN |
---|---|---|---|---|---|
Z(mm) | 3 | ขีด จำกัด การแตะ | 3B | ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | C/2.5 |
มุมเอียงของฟันเกลียว(°) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง