(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
Drawing ระบุขนาด ก่อนหน้านี้เป็น DIN 2182 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปค
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ1 | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48032467 | 10-32 UN (J) C | 3B | 70 | 19.3 | 6 | 4.9 | 3 |
48032472 | 1/4-28 UN (J) C | 3B | 80 | 25.4 | 7 | 5.5 | 3 |
48032476 | 5/16-24 UN (J) C | 3B | 90 | 11 | 8 | 6.2 | 3 |
48032481 | 3/8-24 UN (J) C | 3B | 90 | 12 | 9 | 7 | 3 |
Drawing ระบุขนาด ก่อนหน้านี้เป็น DIN 2182 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปค
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ1 | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48032486 | 7/16-20 | 100 | 100 | 14 | 9 | 7 | 4 |
48032491 | 1/2-20 | 100 | 100 | 15 | 9 | 7 | 4 |
รหัสสินค้า |
---|
48032467 |
48032472 |
48032476 |
48032481 |
48032486 |
48032491 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (mm) | Z (mm) | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) | ความยาวเกลียว (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,394.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 19.3 | 3 | 10-32 UN(J)C | 6 | 4.9 | - | ||
฿ 1,576.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 25.4 | 3 | 1/4-28 UN(J)C | 7 | 5.5 | - | ||
฿ 1,658.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 11 | 3 | 5/16-24 UN(J)C | 8 | 6.2 | - | ||
฿ 1,690.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 12 | 3 | 3/8-24 UN(J)C | 9 | 7 | - | ||
฿ 1,827.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | - | 4 | 7/16-20 | 9 | 7 | 14 | ||
฿ 1,802.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | - | 4 | 1/2-20 | 9 | 7 | 15 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว CrN |
---|---|---|---|---|---|
ขีด จำกัด การแตะ | 3B | ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | C/2.5 | มุมเอียงของฟันเกลียว(°) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง