1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าป HSS DIN สำหรับควบคุมเศษตัด ซีรีส์ CC-SFT, เมตริก DIN 376

ดอกต๊าป HSS DIN สำหรับควบคุมเศษตัด ซีรีส์ CC-SFT, เมตริก DIN 376
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,455.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส

ดอกต๊าป HSS DIN สำหรับควบคุมเศษตัด ซีรีส์ CC-SFT, เมตริก DIN 376

ดอกต๊าป HSS DIN สำหรับควบคุมเศษตัด ซีรีส์ CC-SFT, เมตริก DIN 376

ภาพสินค้าของ CC-SFT, เมตริก DIN 376

· ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN
· เหมาะสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
ในการทำรูทะลุ

ขนาด

ดอกต๊าป HSS DIN สำหรับควบคุมเศษตัด ซีรีส์ CC-SFT, เมตริก DIN 376

Drawing ระบุขนาด

หมายเลข EDPขนาดเกลียวลิมิตต๊าปLdaZ
48032179M12 x 1.756HX11016974
48032191M14 x 26HX110181194
48032202M16 x 26HX110181294
48032214M18 x 2.56HX1252314114
48032228M20 x 2.56HX1402316124
48032247M24 x 36HX160271814.54
รหัสสินค้า
48032179
48032191
48032202
48032214
48032228
48032247
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL
(มิลลิเมตร)
ขนาด เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(mm)
ความกว้าง แบบเหลี่ยม
(mm)
ความยาวเกลียว
(mm)

฿ 1,455.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 110M12 x 1.759716

฿ 1,736.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 110M14 x 211918

฿ 2,039.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 110M16 x 212918

฿ 2,755.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 125M18 x 2.5141123

฿ 3,265.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 140M20 x 2.5161223

฿ 4,201.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 160M24 x 31814.527

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว CrN
Z(mm) 4 ขีด จำกัด การแตะ 6HX ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) C/2.5
มุมเอียงของฟันเกลียว(°) 45