(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
บอกขนาดจากแบบ
ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN
เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | l | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65513960 | M3 x 0.35 | 6H | 56 | 4 | 2.2 | — | 3 |
65514560 | M4 x 0.5 | 6H | 63 | 6 | 2.8 | 2.1 | 3 |
65515160 | M5 x 0.5 | 6H | 70 | 7 | 3.5 | 2.7 | 3 |
65515660 | M6 x 0.75 | 6H | 80 | 8 | 4.5 | 3.4 | 3 |
65515760 | M6 x 0.5 | 6H | 80 | 8 | 4.5 | 3.4 | 3 |
65516260 | M8 x 1 | 6H | 90 | 10 | 6 | 4.9 | 3 |
65516360 | M8 x 0.75 | 6H | 80 | 10 | 6 | 4.9 | 3 |
65517060 | M10 x 1.25 | 6H | 100 | 12 | 7 | 5.5 | 4 |
65517160 | M10 x 1 | 6H | 90 | 12 | 7 | 5.5 | 4 |
65518060 | M12 x 1.5 | 6H | 100 | 14 | 9 | 7 | 4 |
65518160 | M12 x 1.25 | 6H | 100 | 14 | 9 | 7 | 4 |
65518260 | M12 x 1 | 6H | 100 | 14 | 9 | 7 | 4 |
65519260 | M14 x 1.5 | 6H | 100 | 16 | 11 | 9 | 4 |
65520360 | M16 x 1.5 | 6H | 100 | 16 | 12 | 9 | 5 |
65521660 | M18 x 1.5 | 6H | 110 | 20 | 14 | 11 | 5 |
65523060 | M20 x 1.5 | 6H | 125 | 20 | 16 | 12 | 5 |
65524060 | M22 x 1.5 | 6H | 125 | 20 | 18 | 14.5 | 5 |
65525060 | M24 x 1.5 | 6H | 140 | 24 | 18 | 14.5 | 5 |
รหัสสินค้า |
---|
65513960 |
65514560 |
65515160 |
65515660 |
65515760 |
65516260 |
65516360 |
65517060 |
65517160 |
65518060 |
65518160 |
65518260 |
65519260 |
65520360 |
65521660 |
65523060 |
65524060 |
65525060 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | Z (mm) | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) | ความยาวเกลียว (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 770.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 56 | 3 | M3 x 0.35 | 2.2 | — | 4 | ||
฿ 770.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 3 | M4 x 0.5 | 2.8 | 2.1 | 6 | ||
฿ 793.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 3 | M5 x 0.5 | 3.5 | 2.7 | 7 | ||
฿ 775.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 3 | M6 x 0.75 | 4.5 | 3.4 | 8 | ||
฿ 793.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 3 | M6 x 0.5 | 4.5 | 3.4 | 8 | ||
฿ 821.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 3 | M8 x 1 | 6 | 4.9 | 10 | ||
฿ 818.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 3 | M8 x 0.75 | 6 | 4.9 | 10 | ||
฿ 890.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 4 | M10 x 1.25 | 7 | 5.5 | 12 | ||
฿ 890.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 4 | M10 x 1 | 7 | 5.5 | 12 | ||
฿ 1,044.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 4 | M12 x 1.5 | 9 | 7 | 14 | ||
฿ 1,051.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 4 | M12 x 1.25 | 9 | 7 | 14 | ||
฿ 1,044.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 4 | M12 x 1 | 9 | 7 | 14 | ||
฿ 1,346.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 4 | M14 x 1.5 | 11 | 9 | 16 | ||
฿ 1,558.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 5 | M16 x 1.5 | 12 | 9 | 16 | ||
฿ 1,794.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 5 | M18 x 1.5 | 14 | 11 | 20 | ||
฿ 2,251.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 5 | M20 x 1.5 | 16 | 12 | 20 | ||
฿ 2,433.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 5 | M22 x 1.5 | 18 | 14.5 | 20 | ||
฿ 3,049.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | 5 | M24 x 1.5 | 18 | 14.5 | 24 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | กระบวนการเตรียมผิว | ไอน้ำออกไซด์ |
---|---|---|---|---|---|
ขีด จำกัด การแตะ | 6H | ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | C/2.5 | มุมเอียงของฟันเกลียว(°) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง