(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุงานหลายชนิดและสภาพการตัดที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอเนื่องจากใช้ฟันที่พัฒนาใหม่ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการคายเศษให้ดีขึ้น
ซีรี่ส์ A-SFT (FORM E), Metric DIN 374
ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุงานหลายชนิดและสภาพการตัดที่หลากหลาย
มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอเนื่องจากใช้ฟันที่พัฒนาใหม่ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการคายเศษให้ดีขึ้น
บอกขนาดจากแบบ
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48203162 | M8 x 1 | 6HX | 90 | 10 | 6 | 4.9 | 3 |
48203171 | M10 x 1 | 6HX | 90 | 10 | 7 | 5.5 | 3 |
48203170 | M10 x 1.25 | 6HX | 100 | 12 | 7 | 5.5 | 3 |
48203181 | M12 x 1.25 | 6HX | 100 | 14 | 9 | 7 | 3 |
48203180 | M12 x 1.5 | 6HX | 100 | 14 | 9 | 7 | 3 |
รหัสสินค้า |
---|
48203162 |
48203170 |
48203171 |
48203180 |
48203181 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) | ความยาวเกลียว (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,043.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | M8x1 | 6 | 4.9 | 10 | ||
฿ 1,272.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | M10x1.25 | 7 | 5.5 | 12 | ||
฿ 1,503.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | M10x1 | 7 | 5.5 | 10 | ||
฿ 1,601.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | M12x1.5 | 9 | 7 | 14 | ||
฿ 1,746.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | M12x1.25 | 9 | 7 | 14 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว V |
---|---|---|---|---|---|
Z(mm) | 3 | ขีด จำกัด การแตะ | 6HX | ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | E/1.5 |
มุมเอียงของฟันเกลียว(°) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง