(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุงานหลายชนิดและสภาพการตัดที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอเนื่องจากใช้ฟันที่พัฒนาใหม่ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการคายเศษให้ดีขึ้น
ภาพสินค้าของซีรีส์ A-SFT RC (ISO)
บอกขนาดจากแบบ
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | L | ℓg | ℓ | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48302374 | Rc 1/6-28 | 90 | 10.1 | 14 | 6 | 4.9 | 3 |
48302384 | Rc 1/8-28 | 90 | 10.1 | 15 | 7 | 5.5 | 3 |
48302394 | Rc 1/4-19 | 100 | 15 | 19 | 11 | 9 | 3 |
48302404 | Rc 3/8-19 | 110 | 15.4 | 21 | 12 | 9 | 4 |
48302414 | Rc 1/2-14 | 125 | 20.5 | 26 | 16 | 12 | 4 |
48302434 | Rc 3/4-14 | 140 | 21.8 | 28 | 20 | 16 | 4 |
48302454 | Rc 1-11 | 160 | 26 | 33 | 25 | 23 | 4 |
รหัสสินค้า |
---|
48302374 |
48302384 |
48302394 |
48302404 |
48302414 |
48302434 |
48302454 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | Z (mm) | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) | ความยาวเกลียว (mm) | ℓg (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,659.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 3 | Rc 1/6-28 | 6 | 4.9 | 14 | 10.1 | ||
฿ 2,130.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 3 | Rc 1/8-28 | 7 | 5.5 | 15 | 10.1 | ||
฿ 3,154.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 3 | Rc 1/4-19 | 11 | 9 | 19 | 15 | ||
฿ 4,937.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 4 | Rc 3/8-19 | 12 | 9 | 21 | 15.4 | ||
฿ 7,494.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 4 | Rc 1/2-14 | 16 | 12 | 26 | 20.5 | ||
฿ 12,514.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | 4 | Rc 3/4-14 | 20 | 16 | 28 | 21.8 | ||
฿ 23,824.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | 4 | Rc 1-11 | 25 | 23 | 33 | 26 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว V |
---|---|---|---|---|---|
ขีด จำกัด การแตะ | — | ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | C/2.5 | มุมเอียงของฟันเกลียว(°) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง