1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ A-SFT, Metric DIN 374

ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ A-SFT, Metric DIN 374
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 870.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุงานหลายชนิดและสภาพการตัดที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอเนื่องจากใช้ฟันที่พัฒนาใหม่ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการคายเศษให้ดีขึ้น

ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ A-SFT, เมตริก DIN 371

ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ A-SFT, เมตริก DIN 374

ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุงานหลายชนิดและสภาพการตัดที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอเนื่องจากใช้ฟันที่พัฒนาใหม่ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการคายเศษให้ดีขึ้น

ขนาด

ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ A-SFT, เมตริก DIN 374

บอกขนาดจากแบบ

หมายเลข EDPขนาดเกลียวลิมิตต๊าปLldaZ
48139156M6 x 0.756HX8084.53.43
48139162M8 x 16HX901064.93
48139170M10 x 1.256HX90125.55.53
48139171M10 x 16HX100105.55.53
48139180M12 x 1.56HX10014973
48139181M12 x 1.256HX10012973
48139182M12 x 16HX10012973
48139192M14 x 1.56HX100161193
48139203M16 x 1.56HX100161293
48139216M18 x 1.56HX1001614114
48139230M20 x 1.56HX1251616124
48139240M22 x 1.56HX125161814.54
48139250M24 x 1.56HX140161814.54
รหัสสินค้า
48139156
48139162
48139170
48139171
48139180
48139181
48139182
48139192
48139203
48139216
48139230
48139240
48139250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL
(มิลลิเมตร)
Z
(mm)
ขนาด เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(mm)
ความกว้าง แบบเหลี่ยม
(mm)
ความยาวเกลียว
(mm)

฿ 870.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 803M6 x 0.754.53.48

฿ 1,043.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 903M8 x 164.910

฿ 1,272.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 1003M10 x 1.2575.512

฿ 1,503.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 903M10 x 175.510

฿ 1,601.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 1003M12 x 1.59714

฿ 1,746.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 1003M12 x 1.259712

฿ 1,892.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 1003M12 x 19712

฿ 1,909.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 1003M14 x 1.511916

฿ 2,242.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 1003M16 x 1.512916

฿ 3,031.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 1104M18 x 1.5141116

฿ 3,592.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 1254M20 x 1.5161216

฿ 3,734.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 1254M22 x 1.51814.516

฿ 4,622.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 1404M24 x 1.51814.516

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว V
ขีด จำกัด การแตะ 6HX ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) C/2.5 มุมเอียงของฟันเกลียว(°) 45