(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุงานหลายชนิดและสภาพการตัดที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอเนื่องจากใช้ฟันที่พัฒนาใหม่ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการคายเศษให้ดีขึ้น
ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุงานหลายชนิดและสภาพการตัดที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอเนื่องจากใช้ฟันที่พัฒนาใหม่ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการคายเศษให้ดีขึ้น
บอกขนาดจากแบบ
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | l | L1 | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48139138 | M3 x 0.5 | 6HX | 56 | 4 | 18 | 3.5 | 2.7 | 3 |
48139144 | M4 x 0.7 | 6HX | 63 | 5.6 | 21 | 4.5 | 3.4 | 3 |
48139149 | M5 x 0.8 | 6HX | 70 | 6.4 | 25 | 6 | 4.9 | 3 |
48139155 | M6 x 1 | 6HX | 80 | 8 | 30 | 6 | 4.9 | 3 |
48139161 | M8 x 1.25 | 6HX | 90 | 10 | 35 | 8 | 6.2 | 3 |
48139169 | M10 x 1.5 | 6HX | 100 | 12 | 39 | 10 | 8 | 3 |
รหัสสินค้า |
---|
48139138 |
48139144 |
48139149 |
48139155 |
48139161 |
48139169 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (mm) | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) | ความยาวเกลียว (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 741.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 56 | 18 | M3 x 0.5 | 3.5 | 2.7 | 4 | ||
฿ 761.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 21 | M4 x 0.7 | 4.5 | 3.4 | 5.6 | ||
฿ 783.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 25 | M5 x 0.8 | 6 | 4.9 | 6.4 | ||
฿ 792.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 30 | M6 x 1 | 6 | 4.9 | 8 | ||
฿ 948.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 35 | M8 x 1.25 | 8 | 6.2 | 10 | ||
฿ 1,156.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 39 | M10 x 1.5 | 10 | 8 | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว V |
---|---|---|---|---|---|
Z(mm) | 3 | ขีด จำกัด การแตะ | 6HX | ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | C/2.5 |
มุมเอียงของฟันเกลียว(°) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง