(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
ซีรีย์ POT: ดอกต๊าปสำหรับใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
บอกขนาดจากแบบ
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | L1 | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48092138 | M3 x 0.5 | 6H | 56 | 18 | 3.5 | 2.7 | 3 |
48092144 | M4 x 0.7 | 6H | 63 | 21 | 4.5 | 3.4 | 3 |
48092149 | M5 x 0.8 | 6H | 70 | 25 | 6 | 4.9 | 3 |
48092155 | M6 x 1 | 6H | 80 | 30 | 6 | 4.9 | 3 |
48092161 | M8 x 1.25 | 6H | 90 | 35 | 8 | 6.2 | 3 |
48092169 | M10 x 1.5 | 6H | 100 | 39 | 10 | 8 | 3 |
รหัสสินค้า |
---|
48092138 |
48092144 |
48092149 |
48092155 |
48092161 |
48092169 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (mm) | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 355.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 56 | 18 | M3 x 0.5 | 3.5 | 2.7 | ||
฿ 338.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 21 | M4 x 0.7 | 4.5 | 3.4 | ||
฿ 350.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 25 | M5 x 0.8 | 6 | 4.9 | ||
฿ 371.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 30 | M6 x 1 | 6 | 4.9 | ||
฿ 545.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 35 | M8 x 1.25 | 8 | 6.2 | ||
฿ 693.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 39 | M10 x 1.5 | 10 | 8 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู | Z(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ขีด จำกัด การแตะ | 6H | ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | B/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง