(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
บอกขนาดจากแบบ
หมายเลข EPD | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | L1 | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48002457 | 4-40 UNJC | 3B | 56 | 18 | 3.5 | 2.7 | 2 |
48002461 | 6-32 UNJC | 3B | 56 | 20 | 4 | 3 | 3 |
48002464 | 8-32 UNJC | 3B | 63 | 21 | 4.5 | 3.4 | 3 |
รหัสสินค้า |
---|
48002457 |
48002461 |
48002464 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (mm) | Z (mm) | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 705.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 56 | 18 | 2 | 4-40 UNJC | 3.5 | 2.7 | ||
฿ 673.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 56 | 20 | 3 | 6-32 UNJC | 4 | 3 | ||
฿ 673.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 21 | 3 | 8-32 UNJC | 4.5 | 3.4 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู | กระบวนการเตรียมผิว | ไอน้ำออกไซด์ |
---|---|---|---|---|---|
ขีด จำกัด การแตะ | 3B | ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | B/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง