1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ A-POT, UNC DIN 2184-1

ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ A-POT, UNC DIN 2184-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 787.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุงานหลายชนิดและสภาพการตัดที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอเนื่องจากใช้ฟันที่พัฒนาใหม่ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการคายเศษให้ดีขึ้น

A-POT ช่วยให้แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูง A-POT, UNC DIN 2184-1

พิสูจน์แล้วว่า A-POT มีข้อดีเหนือคู่แข่งและดอกต๊าปโดยทั่วไป

ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูง A-POT, UNC DIN 2184-1

ภาพสินค้าของดอกต๊าป DIN ประสิทธิภาพสูง A-POT, UNC DIN 2184-1

ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุงานหลายชนิด
และสภาพการตัดที่หลากหลาย
มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
เนื่องจากใช้ฟันที่พัฒนาใหม่ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการคายเศษให้ดีขึ้น

ขนาด

ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูง A-POT, UNC DIN 2184-1

บอกขนาดจากแบบ

หน่วย: มม.

หมายเลข EDPขนาดเกลียวลิมิตต๊าปlL1daZ
481454574-40 UNC2BX5611183.52.73
481454595-40 UNC2BX5611183.52.73
481454616-32 UNC2BX561220433
481454648-32 UNC2BX6313214.53.53
4814546610-24 UNC2BX70162564.93
481454711/420 UNC2BX80193075.53
481454745/16-18 UNC2BX90223586.23
481454793/8-16 UNC2BX10024391083
481454847/16-14 UNC2BX1002486.23
481454891/2-13 UNC2BX11028973
481454949/16-12 UNC2BX110301193
481455015/8-11 UNC2BX110321293
481455153/4-10 UNC2BX1253414113
481455267/8-9 UNC2BX140341814.53
481455381-8 UNC2BX160381814.53
รหัสสินค้า
48145457
48145459
48145461
48145464
48145466
48145471
48145474
48145479
48145484
48145489
48145494
48145501
48145515
48145526
48145538
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(mm)
Z
(mm)
ขนาด เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(mm)
ความกว้าง แบบเหลี่ยม
(mm)
ความยาวเกลียว
(mm)

฿ 829.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 561824-40 UNC3.52.711

฿ 829.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 561835-40 UNC3.52.711

฿ 787.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 562036-32 UNC4312

฿ 787.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 632138-32 UNC4.53.413

฿ 829.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 7025310-24 UNC64.916

฿ 883.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 803031/4-20 UNC75.519

฿ 994.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 903535/16-18 UNC86.222

฿ 1,113.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 1003933/8-16 UNC10824

฿ 1,351.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 10037/16-14 UNC86.224

฿ 1,481.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 11031/2-13 UNC9728

฿ 1,655.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 11039/16-12 UNC11930

฿ 1,819.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 11035/8-11 UNC12932

฿ 2,460.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 12533/4-10 UNC141134

฿ 2,984.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 14037/8-9 UNC1814.534

฿ 3,904.00

OSG HSS TAPS DIN 1 ชิ้น 5 วัน 16031-8 UNC1814.538

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว V
ขีด จำกัด การแตะ 2BX ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) B/4