(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ HY-PRO ปลายมน
รหัสสินค้า |
---|
S510010 |
S510015 |
S510020 |
S510025 |
S510030 |
S510035 |
S510040 |
S510045 |
S510050 |
S510060 |
S510070 |
S510080 |
S510090 |
S510100 |
S510110 |
S510120 |
S510140 |
S510160 |
S510180 |
S510200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | กระแสตรง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 396.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 50 | 4 | S510010 | R0.5 x 1 | ||
฿ 366.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | 4 | S510015 | R0.75 x 1.5 | ||
฿ 366.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 50 | 6 | S510020 | R1 x 2.0 | ||
฿ 366.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 6 | S510025 | R1.25 x 2.5 | ||
฿ 366.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | 6 | S510030 | R1.5 x 3.0 | ||
฿ 488.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 70 | 6 | S510035 | R1.75 x 3.5 | ||
฿ 488.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 70 | 6 | S510040 | R2 x 4.0 | ||
฿ 540.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 6 | S510045 | R2.25 x 4.5 | ||
฿ 540.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 6 | S510050 | R2.5 x 5.0 | ||
฿ 704.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 90 | 6 | S510060 | R3 x 6.0 | ||
฿ 1,020.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 90 | 6 | S510070 | R3.5 x 7.0 | ||
฿ 1,117.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 100 | 8 | S510080 | R4 x 8.0 | ||
฿ 1,533.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 100 | 8 | S510090 | R4.5 x 9.0 | ||
฿ 1,533.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 100 | 10 | S510100 | R5 x 10.0 | ||
฿ 1,750.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 100 | 10 | S510110 | R5.5 x 11.0 | ||
฿ 2,115.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 110 | 12 | S510120 | R6 x 12.0 | ||
฿ 3,900.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 110 | 12 | S510140 | R7 x 14.0 | ||
฿ 4,712.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 140 | 16 | S510160 | R8 x 16.0 | ||
฿ 7,148.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 140 | 20 | S510180 | R9 x 18.0 | ||
฿ 7,961.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 160 | 20 | S510200 | R10 x 20.0 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทังสเตนคาร์ไบด์ | ก้าน | เหมาะสำหรับตัวจับระบบ Shrink Fit |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง