(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ HY-PRO 4 ฟัน ขนาดสั้น
รหัสสินค้า |
---|
S540010 |
S540015 |
S540020 |
S540025 |
S540030 |
S540035 |
S540040 |
S540045 |
S540050 |
S540060 |
S540070 |
S540080 |
S540090 |
S540100 |
S540110 |
S540120 |
S540140 |
S540160 |
S540180 |
S540200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | กระแสตรง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 344.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 4 | 40 | 1 | ||
฿ 319.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 4 | 40 | 1.5 | ||
฿ 319.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 4 | 40 | 2 | ||
฿ 319.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 4 | 40 | 2.5 | ||
฿ 319.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 6 | 45 | 3 | ||
฿ 424.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 45 | 3.5 | ||
฿ 424.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 6 | 45 | 4 | ||
฿ 470.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 6 | 45 | 4.5 | ||
฿ 470.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 6 | 50 | 5 | ||
฿ 612.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 6 | 50 | 6 | ||
฿ 888.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 8 | 60 | 7 | ||
฿ 971.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 8 | 60 | 8 | ||
฿ 1,333.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 10 | 70 | 9 | ||
฿ 1,333.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 10 | 70 | 10 | ||
฿ 1,522.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 12 | 75 | 11 | ||
฿ 1,839.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 12 | 75 | 12 | ||
฿ 3,087.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 16 | 85 | 14 | ||
฿ 3,255.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 16 | 100 | 16 | ||
฿ 4,143.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 18 | 100 | 18 | ||
฿ 5,550.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 20 | 105 | 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทังสเตนคาร์ไบด์ | ก้าน | เหมาะสำหรับตัวจับระบบ Shrink Fit |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง