1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์กัดหยาบ 3 ฟัน สำหรับอลูมิเนียม_AL+MG-REE

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์กัดหยาบ 3 ฟัน สำหรับอลูมิเนียม_AL+MG-REE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 813.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์กัดหยาบ 3 ฟัน สำหรับอลูมิเนียม

รหัสสินค้า
A3R060
A3R080
A3R06025
A3R08030
A3R100
A3R10040
A3R120
A3R12050
A3R140
A3R160
A3R16052
A3R180
A3R200
A3R20055
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
กระแสตรง
(มิลลิเมตร)

฿ 813.00

OSG KOREA CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 156606

฿ 1,003.00

OSG KOREA CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 208658

฿ 944.00

OSG KOREA CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 256806

฿ 1,208.00

OSG KOREA CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 308908

฿ 1,389.00

OSG KOREA CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 25107010

฿ 1,755.00

OSG KOREA CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 401010010

฿ 1,861.00

OSG KOREA CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 30128012

฿ 2,464.00

OSG KOREA CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 501211012

฿ 4,294.00

OSG KOREA CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 35169014

฿ 4,523.00

OSG KOREA CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 421610016

฿ 5,744.00

OSG KOREA CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 521615016

฿ 6,598.00

OSG KOREA CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 452010018

฿ 7,044.00

OSG KOREA CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 482010020

฿ 9,392.00

OSG KOREA CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 552016020

กำลังโหลด …

  1. 1