(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ HY-PRO 3 ฟัน ขนาดสั้น สำหรับทองแดงและอลูมิเนียมอัลลอย
รหัสสินค้า |
---|
S530030 |
S530040 |
S530050 |
S530060 |
S530080 |
S530100 |
S530120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | กระแสตรง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 514.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 6 | 45 | 3 | ||
฿ 396.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 6 | 45 | 4 | ||
฿ 439.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 6 | 50 | 5 | ||
฿ 572.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 6 | 50 | 6 | ||
฿ 908.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 8 | 60 | 8 | ||
฿ 1,245.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 10 | 70 | 10 | ||
฿ 1,719.00 | HY-PRO CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 12 | 75 | 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทังสเตนคาร์ไบด์ | ความเผื่อ | 0 to -0.02 | ก้าน | เหมาะสำหรับตัวจับระบบ Shrink Fit |
---|---|---|---|---|---|
มุมเอียงของฟันเกลียว(°) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง