(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดหยาบแบบสั้นเคลือบ V HY-PRO HSS-Co.8
รหัสสินค้า |
---|
H681506 |
H681507 |
H681508 |
H681510 |
H681512 |
H681516 |
H681520 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | กระแสตรง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 914.00 | HY-PRO HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 6 | 57 | H681506 | 6 | ||
฿ 966.00 | HY-PRO HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 10 | 66 | H681507 | 7 | ||
฿ 966.00 | HY-PRO HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 10 | 69 | H681508 | 8 | ||
฿ 1,086.00 | HY-PRO HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 10 | 72 | H681510 | 10 | ||
฿ 1,422.00 | HY-PRO HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 12 | 83 | H681512 | 12 | ||
฿ 1,880.00 | HY-PRO HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 16 | 92 | H681516 | 16 | ||
฿ 2,643.00 | HY-PRO HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 20 | 104 | H681520 | 20 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | พื้นผิว การเคลือบผิว | การเคลือบผิว V | Z(มิลลิเมตร) | 4 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง