(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มีด นิรภัย ใบมีดลบคม หดอัตโนมัติ

มีด นิรภัย ใบมีดลบคม หดอัตโนมัติ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
  • ความคุ้มค่า
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 615-9164

  • ประเภทมีด
    อัตโนมัติ
  • ซึ่งหดได้
    ใช่
  • จำนวนเซ็กเมนต์ ใบมีดลบคม
    1
  • ประเภท ใบมีดลบคม
    มาตรฐาน
รหัสรุ่น
615-9164 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 185.43

฿ 130.90

AUTOMATIC RETRACTING 1 ชิ้น 7 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทมีด
    อัตโนมัติ
  • ซึ่งหดได้
    ใช่
  • จำนวนเซ็กเมนต์ ใบมีดลบคม
    1
  • ประเภท ใบมีดลบคม
    มาตรฐาน

รายละเอียดสินค้า

มีดนิรภัยแบบอลูมิเนียมพร้อมการดึง ใบมีดลบคม อัตโนมัติ เมื่อตัดใบมีดจะยังคงอยู่นอกร่างกาย แต่เมื่อความดันผ่อนคลายใบมีดสปริงจะหดกลับเข้าไปในที่จับ มาพร้อมกับ ใบมีดลบคม หนึ่ง ใบ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 615-9164

  • ประเภทมีด
    อัตโนมัติ
  • ซึ่งหดได้
    ใช่
  • จำนวนเซ็กเมนต์ ใบมีดลบคม
    1
  • ประเภท ใบมีดลบคม
    มาตรฐาน
รหัสรุ่น
615-9164 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 185.43

฿ 130.90

AUTOMATIC RETRACTING 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1