(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สาย สายดิน ม้วน จาก RS มี ฉนวนกันความร้อน โพลียูรีเทน 2.5 มม. พร้อมตัวต้านทานหนึ่งเมกะโอห์มที่ปลาย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
สายดินสามารถทนต่อ 1250 V dc เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งนาทีและ คุณสมบัติ ตัวนำ ความแข็งแรงสูงเพื่อ ความยืดหยุ่น และความแข็งแรงผลิตภัณฑ์ผลิตในสหราชอาณาจักร
สอดคล้องกับ EN 61340-5-1 | ใช่ | ความยาวสายไฟ | 2 ม | ขนาด สตัด | 4 มม |
---|---|---|---|---|---|
ความต้านทาน สายนำไฟฟ้า | 1MΩ | สไตล์สายไฟ | ม้วน | สายเดี่ยว/ ขดลวด คู่ | สายเดี่ยว |
รวมถึงสายไฟ | ใช่ | สีของสายไฟ | สีดำ | ใช้ประเภท | นำมาใช้ใหม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 798-9304 ในชุด สายกราวด์ ม้วน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง