1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปตีเส้นพื้น EPA

EPA FLOOR MARKING TAPE

เทปตีเส้นพื้น EPA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,478.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ มาร์คกิ้ง พื้นที่ พื้น ของ EPA
รวมโลโก้และข้อความ ESD

รหัสสินค้า
340-7533 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,478.77

฿ 1,652.60

EPA FLOOR MARKING TAPE 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ PVC ความยาว 66 ม สี สีดำ / เหลือง
ความกว้าง 50 มม เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ไม่ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ใช่
สอดคล้องกับ EN 61340-5-1 ใช่ dissipative ไม่ ห้องคลีนรูม ไม่
ประเภทการใช้งาน พื้น ข้อความ / โลโก้บน เทป พื้นที่คุ้มครอง ESD

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 340-7533 ในชุด เทปตีเส้นพื้น EPA