(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แปรง RS pro ESD ทำจาก โพลีโพรพีลีน นำไฟฟ้าสีดำและออกแบบมาเพื่อดูดซับประจุที่สร้างขึ้นและส่งผ่านไปยัง สายดิน
ESD ปลอดภัย
ที่ มือจับ นำไฟฟ้า
ขนแปรง ไนล่อน
ช่วงอุณหภูมิ 0 ° C ถึง 105 ° C
ความทนต่อแรงดึง 3000 psi ASTM D368
สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุ | ไนล่อน | ความยาว | 164 มม | รูปทรง | แบน |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ วัสดุ | โพลีโพรพีลีน นำไฟฟ้า | เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | ใช่ | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ไม่ |
สอดคล้องกับ EN 61340-5-1 | ใช่ | dissipative | ใช่ | วัสดุ ขน | ไนล่อน |
ขนยาว | 20 มม | ห้องคลีนรูม | ไม่ | ความกว้างของแปรง | 50 มม |
มือจับ ความยาว | 144 มม | มือจับ รูปทรง | แบน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 125-0302 ในชุด แปรง ESD ที่ปลอดภัย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง