(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลายหัวแร้งบัดกรี บัดกรี ทองแดง ที่เหมาะสำหรับใช้กับสถานี บัดกรี RS AT90DH พร้อม หัวแร้งบัดกรี RS 799-8941ปลายหัวแร้งบัดกรี เหล่านี้ คุณสมบัติ ขนาด ปลายหัวแร้งบัดกรี เล็กลงและ การออกแบบ แยกส่วนเพื่อลดค่าใช้จ่ายของ อุปกรณ์เสริม
•มีด แบบตรง RS799-8945
• RS คมทรงกรวย799-8954
• RS เอียงทรงกรวย799-8951
• สิ่ว ทรงกรวย RS799-8963
รหัสสินค้า |
---|
799-8945 |
799-8951 |
799-8954 |
799-8957 |
799-8960 |
799-8963 |
799-8967 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด ปลาย | ปลาย รูปทรง | มุมบริเวณปลายแหลม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 695.57 ฿ 491.00 | RS SOLDERING TIPS DS90 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 มม | มีด แบบตรง | - | ||
฿ 529.97 ฿ 374.11 | RS SOLDERING TIPS DS90 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.4 มม | ยกนูน | 45° | ||
฿ 505.12 ฿ 356.56 | RS SOLDERING TIPS DS90 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.25 มม | รูปกรวยแหลม | - | ||
฿ 272.10 ฿ 192.08 | RS SOLDERING TIPS DS90 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.2 มม | ยกนูน | 45° | ||
฿ 529.97 ฿ 374.11 | RS SOLDERING TIPS DS90 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.7 มม | สิ่ว | - | ||
฿ 529.97 ฿ 374.11 | RS SOLDERING TIPS DS90 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.8 มม | สิ่ว | - | ||
฿ 529.97 ฿ 374.11 | RS SOLDERING TIPS DS90 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.8 มม | สิ่ว | - |
กำลังโหลด …
สำหรับใช้กับ | เหล็ก DS90 ตะกั่วบัดกรี | ชุด ปลาย | DS |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง