(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อาร์เอส PRO 885-6126 เป็น 90W 220 V หัวแร้งบัดกรีออกแบบมาเพื่อใช้กับสถานีบัดกรี RS PRO 799-8941
หัวแร้งบัดกรี RS PRO 799-8941 ประกอบด้วยโลหะผสมเงินที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและสามารถให้ความร้อนจากอุณหภูมิห้องถึง 350 ° C ในเวลาเพียง 10 วินาทีมีที่จับพลาสติกสีดำและยางเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายเป็นระยะเวลานาน
ปลายหัวแร้งบัดกรี ใดบ้างที่ รองรับการใช้งาน กับ หัวแร้งบัดกรี RS PRO 885-6126
(799-8945)เอียง 2 มม
(799-8954)คมทรงกรวย 0.25 มม
(799-8957)มุมเอียงทรงกรวย 1.2 มม
(799-8951)มุมเอียงทรงกรวย 2.4 มม
(799-8960)สิ่ว ทรงกรวย 0.7 มม
(799-8963)สิ่ว ทรงกรวย 0.8 มม
(799-8967)สิ่ว ทรงกรวย 0.8 มม
ระดับแรงดันไฟฟ้า | 220 V ac | ชนิด | สถานีบัดกรี | สำหรับใช้กับ | 900M ปลาย |
---|---|---|---|---|---|
หมายเลข รุ่น | AT90DH | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +500°C | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | +100°C |
วัตต์ | 90W | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แบบใช้ไฟฟ้า | อุณหภูมิ ปลาย หัวแร้ง | +200°C |
จำนวนเอาต์พุต | 1 | ชุด ปลาย | 900M |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 885-6126 ในชุด 885-6126 หัวแร้งบัดกรีAT90DH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง