(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

60/40 ดีบุก- สายนำไฟฟ้า บัดกรี

60/40 ดีบุก- สายนำไฟฟ้า บัดกรี

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 756-8881

  • หมายเลข รุ่น
    60/40 NC600
  • ร้อยละ ดีบุก
    0.6
  • ร้อยละเนื้อหา ฟลักซ์
    0.022
  • แบบหล่อ ผลิตภัณฑ์
    ขดลวด
  • เปอร์เซ็นต์ สายนำไฟฟ้า
    0.4
  • ประเภท ฟลักซ์
    ยางสน ตาม
  • น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์
    250 กรัม
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
    1.27 มม
  • จุดหลอมเหลว
    +183 → +188°C
รหัสรุ่น
756-8881 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,875.38

฿ 1,250.32

60 40 TIN LEAD SOLDERS 1 ชิ้น 7 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • หมายเลข รุ่น
    60/40 NC600
  • ร้อยละ ดีบุก
    0.6
  • ร้อยละเนื้อหา ฟลักซ์
    0.022
  • แบบหล่อ ผลิตภัณฑ์
    ขดลวด
  • เปอร์เซ็นต์ สายนำไฟฟ้า
    0.4
  • ประเภท ฟลักซ์
    ยางสน ตาม
  • น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์
    250 กรัม
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
    1.27 มม
  • จุดหลอมเหลว
    +183 → +188°C

รายละเอียดสินค้า

เรซินที่ใช้ 60/40 ดีบุก / ลวดบัดกรีตะกั่ว
ใช้ เรซิ่น ผ่านการกลั่นสังเคราะห์
แพ็คเกจกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพ
ล้างไม่มีสารตกค้างของ ฟลักซ์ สะอาด
เข้ากันได้ดีกับ PCB และส่วนประกอบทั้งหมด
เหมาะสำหรับงานบัดกรีหลากหลายประเภท

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 756-8881

  • หมายเลข รุ่น
    60/40 NC600
  • ร้อยละ ดีบุก
    0.6
  • ร้อยละเนื้อหา ฟลักซ์
    0.022
  • แบบหล่อ ผลิตภัณฑ์
    ขดลวด
  • เปอร์เซ็นต์ สายนำไฟฟ้า
    0.4
  • ประเภท ฟลักซ์
    ยางสน ตาม
  • น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์
    250 กรัม
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
    1.27 มม
  • จุดหลอมเหลว
    +183 → +188°C
รหัสรุ่น
756-8881 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,875.38

฿ 1,250.32

60 40 TIN LEAD SOLDERS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1