1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กระเบื้องปู พื้น ลื่น【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SLIP RESISTANT FLOOR TILES

กระเบื้องปู พื้น ลื่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,303.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กระเบื้องปู พื้น กันลื่น จาก RS มี เนื้อสัมผัส ผงทรายขัด มี สารขัดถู มี กาว ตัวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับ พื้น โดยเฉพาะบนพื้นเรียบหรือกระเบื้อง
ติดตั้งง่าย
สวมใส่ยาก
กาว สำรอง
เพิ่มการ ตัวจับชิ้นงาน ใต้ฝ่าเท้าให้กับ พื้นผิว เรียบ

รหัสสินค้า
762-1512 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,303.08

฿ 919.84

SLIP RESISTANT FLOOR TILES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ลิเมอร์ ความยาว 140 มม สี สีดำ
ความกว้าง 140 มม ชนิด กระเบื้อง ปริมาณต่อแพ็คเกจ 10
ความหนา 0.05 มม กาว ตนเอง ใช่ ประเภท พื้นผิว ตัน
ประเภท ผลิตภัณฑ์ กระเบื้อง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 762-1512 ในชุด กระเบื้องปู พื้น ลื่น