(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตช์【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สวิตช์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 792-4515

  • วัสดุ
    PVC
  • ความยาว
    160 มม
  • ความกว้าง
    75 มม
  • ปริมาณต่อแพ็คเกจ
    1
  • ข้อความแท็ก
    สวิตช์
รหัสรุ่น
792-4515 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 166.13

฿ 117.27

LOCKOUT TAG 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    PVC
  • ความยาว
    160 มม
  • ความกว้าง
    75 มม
  • ปริมาณต่อแพ็คเกจ
    1
  • ข้อความแท็ก
    สวิตช์

รายละเอียดสินค้า

ป้ายล็อคจาก RS ผลิตด้วย พีวีซี แข็งเพื่อ ความทนทาน และยืดอายุ ผลิตภัณฑ์
กุญแจ 'สวิตช์ 'หมายเหตุ', 'วัน' และ 'ลงนามโดย' ตามที่ต้องการ
แท็กมาพร้อมกับสาย ผูก ไนล่อน เพื่อความสะดวกในการ อุปกรณ์เสริม และถอดออกตามความจำเป็น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 792-4515

  • วัสดุ
    PVC
  • ความยาว
    160 มม
  • ความกว้าง
    75 มม
  • ปริมาณต่อแพ็คเกจ
    1
  • ข้อความแท็ก
    สวิตช์
รหัสรุ่น
792-4515 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 166.13

฿ 117.27

LOCKOUT TAG 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1