(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปั๊ม D200 ซีรีส์จาก RS Pro สร้างขึ้นจากไนล่อนที่เติมด้วยแก้วผสมอลูมิเนียมอัลลอยกับขั้วต่อท่อสเตนเลส มันถูกติดตั้งไดอะแฟรมไนไตรล์/ ซิลิคอนและวาล์วเป็นมาตรฐาน ปั๊มนี้ใช้คอนเนคเตอร์แบบพุชฟิต (Push Fit) ซึ่งออกแบบมาสำหรับท่อเฟล็กซ์รู 2.4 มม.
• ประสิทธิภาพสูง
• อัตราการไหลแปรผันและการใช้พลังงานน้อย
•ขนาดเล็กเพียง 42 × 27 × 17 มม
• ใช้กับพลังโซลาร์, PSU หรือถ่าน
• ทนสารเคมีหลากหลาย
• น้ำหนักเบา 25 กรัม ถึง 34 กรัม
• สามารถปรับตำแหน่งของหัวเป็นหนึ่งใน 4 ตำแหน่งเพื่อการเชื่อมต่อท่อเต้าเสียบและเต้ารับได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
702-6894 |
702-6898 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชุด | แรงดันไฟเลี้ยง | วัสดุ เปียก | อัตราการไหล สูงสุด | ความดัน ใช้งานสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,526.77 ฿ 1,684.60 | MICRO DIAPHRAGM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | D200 | 1.5 ถึง 4.5 V | ไนไตรล์, ไนล่อน, Shore A | 150 มล. / นาที | 1 บาร์ | ||
฿ 3,649.65 ฿ 2,433.22 | MICRO DIAPHRAGM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | D250 | 1.5 ถึง 5 V | อลูมิเนียม, ไนไตรล์, Shore A, สเตนเลส | 380 มล. / นาที | 11 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
กำลังโหลด …
อุปกรณ์แหล่งจ่าย เข้า | 0.48W | ขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ เอาต์พุต | 2.4 มม | ขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ อินพุต | 2.4 มม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง