• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

Multi-Pole Circuit Breaker Lockout

Multi-Pole Circuit Breaker Lockout

This Multi-Pole Circuit Breaker Lockout device from RS is a clamp-on device that is suitable for use with the majority of major multi-pole breakers that use a tie-bar. Produced from strong, glass-filled nylon with a stainless steel screw, this lockout device is suitable for 120 V to 277 V.

Part Number
818-8088
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
7 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Glass-Filled Nylon Type Multi-Pole Breaker Lockout

Please check the type/dimensions/specifications of the part 818-8088 in the Multi-Pole Circuit Breaker Lockout series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 818-8088 ในชุด Multi-Pole Circuit Breaker Lockout

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)