(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟแสดงสถานะ หน้าแปลน คนแคระ【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ไฟแสดงสถานะ หน้าแปลน คนแคระ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 556.30 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
104-676 SALE
104-698 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ชั่วโมงชีวิต ความส่องสว่าง

฿ 1,025.17

฿ 723.67

T 1 6MM SX6S MIDGET FLANGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10 20000h 2.5 lm

฿ 556.30

฿ 392.69

T 1 6MM SX6S MIDGET FLANGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10 4000H 4.5 lm

สเปค พื้นฐาน

  • ระดับแรงดันไฟฟ้า
    28 V
  • ความยาว
    16.1 มม
  • คะแนน กระแสไฟฟ้า
    40 mA
  • ฐานรอง/แผ่นรอง โคมไฟ
    คนแคระ หน้าแปลน
  • ขนาดหลอดไฟ
    T1 3/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง
    5.84 มม
  • สีของ เลนส์
    ชัดเจน

รายละเอียดสินค้า

หน้าแปลน คนแคระ T1-3 / 4 หลอดอินแคนเดสเซนต์

รหัสรุ่น
104-676 SALE
104-698 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ชั่วโมงชีวิต ความส่องสว่าง

฿ 1,025.17

฿ 723.67

T 1 6MM SX6S MIDGET FLANGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10 20000h 2.5 lm

฿ 556.30

฿ 392.69

T 1 6MM SX6S MIDGET FLANGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10 4000H 4.5 lm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1