(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไฟแสดงสถานะ BA15d【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ไฟแสดงสถานะ BA15d

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 552.55 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
339-3383 SALE
339-3399 SALE
360-7446 SALE
360-7452 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ระดับแรงดันไฟฟ้า ความยาว ชั่วโมงชีวิต คะแนน กระแสไฟฟ้า ความส่องสว่าง

฿ 568.35

฿ 401.20

T16 BA15D TUBULAR SBC 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10 24 V ac 35 มม 1000H 200 mA 30 lm

฿ 552.55

฿ 390.05

T16 BA15D TUBULAR SBC 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10 24 V ac / dc 35 มม 1000H 250 mA 45 lm

฿ 909.43

฿ 641.97

T16 BA15D TUBULAR SBC 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10 24 V 54 มม 3000H 200 mA 30 lm

฿ 686.87

฿ 484.86

T16 BA15D TUBULAR SBC 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10 24 ถึง 30 โวลต์ 54 มม 3000H 250 mA 45 lm

สเปค พื้นฐาน

  • ฐานรอง/แผ่นรอง โคมไฟ
    BA15d
  • ขนาดหลอดไฟ
    T16
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง
    16 มม
  • สีของ เลนส์
    ชัดเจน

รายละเอียดสินค้า

โคมไฟทรง กลม และแบบ แบบกลม พร้อมการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์และ เครื่องจักร พนัน
ควรใช้หลอด MBC ที่ได้รับการจัดอันดับสูงกว่า 50 V ในขั้วรับหลอดที่ได้รับการจัดอันดับอย่างเหมาะสมเท่านั้น

รหัสรุ่น
339-3383 SALE
339-3399 SALE
360-7446 SALE
360-7452 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ระดับแรงดันไฟฟ้า ความยาว ชั่วโมงชีวิต คะแนน กระแสไฟฟ้า ความส่องสว่าง

฿ 568.35

฿ 401.20

T16 BA15D TUBULAR SBC 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10 24 V ac 35 มม 1000H 200 mA 30 lm

฿ 552.55

฿ 390.05

T16 BA15D TUBULAR SBC 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10 24 V ac / dc 35 มม 1000H 250 mA 45 lm

฿ 909.43

฿ 641.97

T16 BA15D TUBULAR SBC 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10 24 V 54 มม 3000H 200 mA 30 lm

฿ 686.87

฿ 484.86

T16 BA15D TUBULAR SBC 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10 24 ถึง 30 โวลต์ 54 มม 3000H 250 mA 45 lm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1