(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
106-458 |
360-7935 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ระดับแรงดันไฟฟ้า | ความยาว | ชั่วโมงชีวิต | คะแนน กระแสไฟฟ้า | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความส่องสว่าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 433.60 ฿ 306.08 |
T 1 3MM WIRE ENDED | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
7 วัน | 10 | 5 V | 41.35 มม | 40000h | 115 mA | 3.05 มม | 1.9 ล | ||
฿ 595.45 ฿ 420.33 |
T 1 3MM WIRE ENDED | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
7 วัน | 10 | 28 V | 6.35 มม | 10000H | 20 mA | 3.17 มม | 0.63 lm |
ช่วงของ ขดลวด แสดงสถานะไส้หลอด T-1 (3 มม.) มีไว้สำหรับการส่องสว่างในพื้นที่ จำกัด โดยเฉพาะเช่น มิเตอร์ สวิตช์ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
106-458 |
360-7935 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ระดับแรงดันไฟฟ้า | ความยาว | ชั่วโมงชีวิต | คะแนน กระแสไฟฟ้า | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความส่องสว่าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 433.60 ฿ 306.08 |
T 1 3MM WIRE ENDED | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
7 วัน | 10 | 5 V | 41.35 มม | 40000h | 115 mA | 3.05 มม | 1.9 ล | ||
฿ 595.45 ฿ 420.33 |
T 1 3MM WIRE ENDED | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
7 วัน | 10 | 28 V | 6.35 มม | 10000H | 20 mA | 3.17 มม | 0.63 lm |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง