(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
564-475 |
564-497 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ระดับแรงดันไฟฟ้า | ชั่วโมงชีวิต | คะแนน กระแสไฟฟ้า | ความส่องสว่าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 442.33 ฿ 312.24 |
T5.5 TELEPHONE SLIDE | 1 แพ็ค |
5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
7 วัน | 10 | 30 V | 6000h | 40 mA | 3.5 lm | ||
฿ 628.57 ฿ 443.71 |
T5.5 TELEPHONE SLIDE | 1 แพ็ค |
5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
7 วัน | 10 | 60 V | 5000h | 20 mA | 2 lm |
โคมไฟสไลด์โทรศัพท์ RS pro T5.5 มี ฐานรอง/แผ่นรอง สีดำนิยมใช้สำหรับการส่งสัญญาณภายในแอพพลิเคชั่น ไฟบอกสถานะ อุตสาหกรรม ที่ต้องการแหล่งกำเนิดแสงที่ทนทานและประหยัดพลังงาน
อายุการใช้งาน ยาวนานของแสงคุณภาพสูงอายุขัยเฉลี่ย:6000 ชั่วโมง
แหล่งกำเนิดแสงไฟ ทนทานและมีประสิทธิภาพ
รหัสรุ่น |
---|
564-475 |
564-497 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ระดับแรงดันไฟฟ้า | ชั่วโมงชีวิต | คะแนน กระแสไฟฟ้า | ความส่องสว่าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 442.33 ฿ 312.24 |
T5.5 TELEPHONE SLIDE | 1 แพ็ค |
5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
7 วัน | 10 | 30 V | 6000h | 40 mA | 3.5 lm | ||
฿ 628.57 ฿ 443.71 |
T5.5 TELEPHONE SLIDE | 1 แพ็ค |
5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
7 วัน | 10 | 60 V | 5000h | 20 mA | 2 lm |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง