1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์

AUTOMOTIVE BATTERY CHARGER 24V

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,038.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RS pro 771-6276 เป็น เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่รถยนต์ขนาด 14amp 12/24 V สำหรับ ถ่าน มี งานซ่อมบำรุง ปกติและต่ำ
ที่ชาร์จอยู่ในกล่องเหล็กพร้อมที่จับสำหรับพกพามีหน้าจอ แอมป์มิเตอร์ เพื่อแสดงอัตราการชาร์จมี สวิตช์ ต่างๆที่ด้านหน้าของ เครื่องชาร์จ เพื่อ อุปกรณ์ควบคุม เอาต์พุตไปยังแบตเตอรี่เช่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย และแรงดันไฟฟ้า
ชาร์จง่ายและรวดเร็ว
ไฟเตือนการชาร์จไฟเกินและกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า
ระบบระบายอากาศ เพื่อรักษาอุณหภูมิในการทำงานให้ต่ำ
จอแสดงผล แอมป์มิเตอร์ ขนาดใหญ่
ฟิวส์ ติดตั้ง Dash เพื่อป้องกัน ขั้วกระแสไฟฟ้า
สวิตช์กระดก อุปกรณ์ควบคุม เอาต์พุต ตัวแปรไปยังแบตเตอรี่เพื่อรักษาสภาพสูงสุด
เหมาะสำหรับ ถ่าน มี งานซ่อมบำรุง ปกติและต่ำ
มาพร้อมกับสายเคเบิล เอาต์พุต ความยาว 2200 มม. พร้อม คลิปหนีบ จระเข้สำหรับงานหนักและติดตั้งปลั๊กนิรภัย แบบ 3 ขาพิน ไม่สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน ASTA / BS

รหัสสินค้า
771-6276
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,038.65

AUTOMOTIVE BATTERY CHARGER 24V 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส จำนวน ถ่าน ชาร์จ 1 รวม ถ่าน ไม่
ประเภทปลั๊ก UK ประเภทแบตเตอรี่ที่ชาร์จ ยานยนต์ ชาร์จ กระแสไฟฟ้า 14 A
แรงดันขาเข้า 230 V ac จำนวนขั้นตอนการชาร์จ 2 แรงดัน Output 12 V, 24 V