1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ สายนำไฟฟ้า กรด 12 V 3 สเตจ

BATTERY CHARGERS

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ สายนำไฟฟ้า กรด 12 V 3 สเตจ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,258.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ช่วงคุณภาพสูงของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ สายนำไฟฟ้า กรด 3 สเตจ 12 V อัตโนมัติ กระแสไฟฟ้า ไฟชาร์จ 2 ถึง 50 A โดยมีหลายรุ่นมาในปลอกอะลูมิเนียม ทนต่อแรงกระแทก และมาพร้อมกับสายไฟในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปและขั้วต่อ คลิปปากจระเข้
อุปกรณ์ควบคุม 3 สเตจ (เร็ว / ปกติ / ลอย)
ชาร์จเต็มด้วยการปิดเครื่องอัตโนมัติ
ป้องกัน เอาต์พุต ลัดวงจร
ป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า
ป้องกันการโอเวอร์โหลด
เป็น ไป สอดคล้องตามมาตรฐาน ความปลอดภัย
ไฟบอกสถานะ LED รวม
เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
ปลั๊ก UK / EU

รหัสสินค้า
549-283
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,258.91

BATTERY CHARGERS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด 120 × 61.6 × 37.4 มม น้ำหนัก 500 กรัม จำนวน ถ่าน ชาร์จ 1
รวม ถ่าน ไม่ ประเภทปลั๊ก EU ประเภทแบตเตอรี่ที่ชาร์จ กรด สายนำไฟฟ้า
รีเซ็ตวิธี บิดเพื่อรีเซ็ต อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต ต่อเนื่อง 12 V ประเภทแบตเตอรี่ที่ชาร์จ กรด สายนำไฟฟ้า
ชาร์จ กระแสไฟฟ้า 2 A แรงดันขาเข้า 100 → 240 V ac จำนวนขั้นตอนการชาร์จ 3