1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

80W ถึง 90W อะแดปเตอร์ dc เป็น dc ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าของรถยนต์

VEHICLE VOLTAGE CONVERTERS

80W ถึง 90W อะแดปเตอร์ dc เป็น dc ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าของรถยนต์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,932.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุด พาวเวอร์ซัพพลาย แล็ปท็อปอินพุต DC ที่ บางพิเศษ และ น้ำหนักเบา ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจ่ายไฟในอุปกรณ์ยานพาหนะนอกจากนี้ยังมีแหล่งจ่ายไฟเสริม 5 V ผ่าน พอร์ตเชื่อมต่อ USB
พาวเวอร์ซัพพลาย รถยนต์ขนาดกะทัดรัดพิเศษอะแดปเตอร์ dc เป็น dc
อินพุต 11-15Vdc
เชื่อมต่อกับช่องจุดบุหรี่ในรถยนต์
'E1' ได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้งานยานพาหนะ
แรงดัน Output มีการควบคุม
สายไฟขาออก 1.2 เมตรพร้อมปลั๊กไฟ DC บวกตรงกลางที่ถอดเปลี่ยนได้ 4 ตัว
ขั้วต่อ เอาต์พุต ป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับหน้า หน้าสัมผัส ศูนย์บวก
Auxiliary 5 V 800 mA พร้อมใช้งานจาก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เอาต์พุต USB
อุปกรณ์แหล่งจ่าย LED ไฟบอกสถานะ
ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน กระแสไฟฟ้า เกินและอุณหภูมิเกิน

รหัสสินค้า
417-916
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,932.84

VEHICLE VOLTAGE CONVERTERS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 105.9 มม ความกว้าง 51.5 มม ความลึก 18.4 มม
น้ำหนัก 220 กรัม ชนิดที่มีการยึดติด แบบพกพา อุณหภูมิสูงสุด +40°C
อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต ต่อเนื่อง 89W ประเภท อแดปเตอร์/ตัวแปลง แบบพกพา MTBF 30000h
กระแส Output 4.7 A แรงดันขาเข้า 11 → 16 V dc แรงดัน Output 19 V dc
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เอาต์พุต เสียบเข้าไป อย่างมีประสิทธิภาพ 0.87 อุณหภูมิต่ำสุด 0°C