1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เลื่อยวงเดือน มาตรฐาน

HACKSAWS AND HACKSAW BLADES

เลื่อยวงเดือน มาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 712.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟรม แบบปรับได้ ความตึง สำหรับใบมีด 250-300 มม. และ ตะไบ ความตึง
เฟรม เหล็กกล้าคาร์บอน
ที่ มือจับ สังกะสีอัลลอยด์
ใบมีดสำรองและ ตะไบ ความตึง สามารถเก็บไว้ในหัวเรือกลวง
มาพร้อมกับ ใบมีดลบคม bi-metal เหล็กกล้าไฮสปีด ขนาด 300 มม

รหัสสินค้า
449-9577 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 712.67

฿ 503.07

HACKSAWS AND HACKSAW BLADES 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว ใบมีดลบคม 300 มม วัสดุ ใบมีดลบคม HSS น้ำหนัก 550 กรัม
แบบมือจับ แบบปรับได้ ใบมีดลบคม รวม ใช่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 449-9577 ในชุด เลื่อยวงเดือน มาตรฐาน