Heavy Duty Cutters

Heavy Duty Cutters

A range of low-cost general purpose, heavy-duty cutters
Chrome-vanadium steel jaws
Black PVC injection handles
Heavy duty moulded grips incorporating finger stops

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

732-785

Part Number
732-785
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Diagonal Overall Length 175mm Materials Cut Piano Wire
Cutting Capacity 1.2mm Cut Type Diagonal

Please check the type/dimensions/specifications of the part 732-785 in the Heavy Duty Cutters series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 732-785 ในชุด Heavy Duty Cutters

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)