(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คีมตัดลวด

คีมตัดลวด

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 548-164

  • ชนิด
    มุม
  • ความยาวรวม
    130 มม
  • ตัด วัสดุ
    ขดลวด ทองแดง
  • ความสามารถในการตัด
    0.8 มม
  • ประเภทตัด
    มุม
รหัสรุ่น
548-164 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 210.63

฿ 148.68

LIGHT DUTY CUTTERS 1 ชิ้น 7 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิด
    มุม
  • ความยาวรวม
    130 มม
  • ตัด วัสดุ
    ขดลวด ทองแดง
  • ความสามารถในการตัด
    0.8 มม
  • ประเภทตัด
    มุม

รายละเอียดสินค้า

เฟรม เป็นสีดำทางเคมีพร้อม สปริง คืน ความตึง ต่ำ
หัวกัดเข้ามุมที่มีรูปทรงเพรียวบางพร้อมคมตัดที่ละเอียดให้การครอบตัดที่มีประสิทธิภาพ
จัดให้มี คลิป ความปลอดภัยเพื่อจับกุมการบิน สายนำไฟฟ้า บินคลิป นิรภัยอาจถูกลบออก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 548-164

  • ชนิด
    มุม
  • ความยาวรวม
    130 มม
  • ตัด วัสดุ
    ขดลวด ทองแดง
  • ความสามารถในการตัด
    0.8 มม
  • ประเภทตัด
    มุม
รหัสรุ่น
548-164 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 210.63

฿ 148.68

LIGHT DUTY CUTTERS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1