• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 to 21:00 27/10/2019. We apologize for the inconvenience.

Pipe Bender Heavy Duty

Pipe Bender Heavy Duty

Suitable for bending 3/16" , (4·75mm), 1/4" (6mm), 5/16" (8mm) & 3/8" (10mm) O/D copper & steel tubing

Part Number
423-6641
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Pipe Material Steel; Copper Suitable Pipe Diameters 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 in

Please check the type/dimensions/specifications of the part 423-6641 in the Pipe Bender Heavy Duty series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 423-6641 ในชุด Pipe Bender Heavy Duty

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)