• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 to 21:00 27/10/2019. We apologize for the inconvenience.

Telescopic magnet lifter, 650mm

Telescopic magnet lifter, 650mm

Pickup tool that can lift weight to 3.5 kg
Chrome vanadium steel material
Pocket clip
Length: 13.5 cm and extends to 65 cm
Weight: 40 g

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

411-3122

Part Number
411-3122
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
7 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Chrome Vanadium Steel Type Magnetic, Telescopic Overall Length 650 mm
Lift Capacity 3.5kg

Please check the type/dimensions/specifications of the part 411-3122 in the Telescopic magnet lifter, 650mm series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 411-3122 ในชุด Telescopic magnet lifter, 650mm

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)