(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องมือ รับแม่เหล็กสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก

เครื่องมือ รับแม่เหล็กสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 423-6635

  • วัสดุ
    สเตนเลส
  • ชนิด
    แม่เหล็กยืดไสลด์
  • ความยาวรวม
    762 มม
  • ยกความจุ
    8lb
รหัสรุ่น
423-6635 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,080.62

฿ 762.81

MAGNETIC PICK UP TOOL 1 ชิ้น 7 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    สเตนเลส
  • ชนิด
    แม่เหล็กยืดไสลด์
  • ความยาวรวม
    762 มม
  • ยกความจุ
    8lb

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กดูดชิ้นงาน Telescopic พร้อม เพลา สเตนเลส
Telescopic จาก 175 มม. ถึง 762 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 15.6 มม
แม่เหล็ก ความสามารถในการยก 3.6 กก
ผู้รักษาท่อบน แม่เหล็ก ช่วยให้สามารถแทรกวัตถุโลหะที่ผ่านมาได้โดยปราศจากปัญหาเพื่อดึง วัตถุ สูญหาย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 423-6635

  • วัสดุ
    สเตนเลส
  • ชนิด
    แม่เหล็กยืดไสลด์
  • ความยาวรวม
    762 มม
  • ยกความจุ
    8lb
รหัสรุ่น
423-6635 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,080.62

฿ 762.81

MAGNETIC PICK UP TOOL 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1