• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Litter Picker Grooved Jaw

Litter Picker Grooved Jaw

Grooved jaws with strong grip for removal of stubborn refuse
Excellent ergonomic design allows the user to rotate jaws in 4x90° positions relative to the pistol grip
Pull the twist the head to rotate
Trigger handle
Open jaw width: 4in

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

539-359

Part Number
539-359
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
61 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Aluminium Type Litter Overall Length 850 mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part 539-359 in the Litter Picker Grooved Jaw series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 539-359 ในชุด Litter Picker Grooved Jaw

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)