• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Spring Hook Set

Spring Hook Set

8-piece set contains 5 push/pull hooks, 2 extension pieces, knurled handle in a vinyl wallet
Precision made stainless steel spring hooks with nickel plated mild steel handle and extension pieces
Hooks and handle are 100 mm long, and extension pieces 90 mm, giving maximum working length of 380 mm when assembled
Advisory loading for example, maximum diameter of spring wire 1.2 mm on a tension of 5 kg
Ideal for electronics engineers, for pulling or pushing springs, directing or retrieving wiring in restricted areas

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

619-200

Part Number
619-200
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Number of Pieces 8 Length 100mm Overall Length 380 mm
Pulling Capacity 5kg

Please check the type/dimensions/specifications of the part 619-200 in the Spring Hook Set series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 619-200 ในชุด Spring Hook Set

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)