• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Centre Punch Set

Centre Punch Set

If you are looking for robust heat treated centre punch tools then our RS range of centre punch sets contain 5 assorted centre punches with a selection of point sizes. RS punch tools are the choice for your metal, plastic, leather or wood stamping needs.

Part Number
381-4896
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Number of Pieces 5 Overall Length 4 in Punch Type Centre

Please check the type/dimensions/specifications of the part 381-4896 in the Centre Punch Set series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 381-4896 ในชุด Centre Punch Set

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)