• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Centre Punch, DIN 7250

Centre Punch, DIN 7250

Centre punches made from chrome-vanadium air-hardened steel. Multi-coating of impact head virtually rules out chipping and swelling.
Polished pin
Octagonal grip shank, painted gold

Part Number
473-0705
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Overall Length 120 mm Shank Diameter 10 mm Punch Type Centre

Please check the type/dimensions/specifications of the part 473-0705 in the Centre Punch, DIN 7250 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 473-0705 ในชุด Centre Punch, DIN 7250

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)